Опубликуйте свои продукты
Essential Double Hung Window
Marvin

Essential Double Hung Window

4.0 из 5 звезд4.0(10 отзывы)

The Essential Double Hung window offers a classic look with clean lines and simplified design. With strong, durable fiberglass to the exterior and interior, this window is virtually maintenance-free. Streamlined options offer just the right level of customization, and the window tilts and removes for easy cleaning. 

Features:  Available in sizes as large as 4 feet wide and 6 1/2 feet high;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Low-profile, easy-to-operate locking mechanism;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings;  Top and bottom sash tilt and remove easily for maintenance/cleaning.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmarvin-dhwau
  • Тип продукцииEssential
  • Группа продукцииWindows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтекловолокно
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Double Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка Океания Европа Азия