Опубликуйте свои продукты
A5045 - Hair Dryer, Wall-Mounted, Patient Room
SEPS2BIM

A5045 - Hair Dryer, Wall-Mounted, Patient Room

A wall mounted hair dyer with 2 speed and 2 heat settings for use in a bathroom of a patient room. The dyer will be 1500 watts minimum and plug into a nearby outlet in close proximity to the room sink and mirror. The dryer will have an automatic shut-off when returned to the holder. The motor will be smooth and quite in operation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA5045
  • Тип продукцииHair Dryer
  • Группа продукцииWall-Mounted
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)330
  • Ширина (мм)180
  • Глубина (мм)1300
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
  • Классификация IFCПредмет мебели