Опубликуйте свои продукты
L2290 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Bench To
SEPS2BIM

L2290 - Hood, Laminar Flow, Horizontal, Bench To

Bench top horizontal laminar flow fumehood. The unit meets or exceeds Class 100 requirements set for Federal Standard 209B. The unit characteristics/components are: HEPA filters, a washable and reusable pre-filter, work surface and side walls of type 304 stainless steel, duplex electrical receptacles, high velocity return air slots to provide an air curtain at the work area, work surface and side walls and a blower to provide an average velocity of 100 fpm. Used for work with non-hazardous materials where clean particle-free air is required. 4 Foot model represented, other sizes are available.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL2290
  • Тип продукцииHood
  • Группа продукцииLaminar Flow
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1270
  • Ширина (мм)1350
  • Глубина (мм)890
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки