Опубликуйте свои продукты
M5530 - Lamp, Slit, w/Applanation Tonometer
SEPS2BIM

M5530 - Lamp, Slit, w/Applanation Tonometer

Slit lamp with applanation tonometer. Unit consists of a base mounted ophthalmological slit lamp with head and chin rest and manual height and focusing adjustments. The instrument features a microscope head with parallel optics that will accept an applanation tonometer. Designed for use in ophthalmology during diagnostic examinations.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM5530
  • Тип продукцииLamp
  • Группа продукцииSlit
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)660
  • Ширина (мм)560
  • Глубина (мм)410
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели