Опубликуйте свои продукты
M7401 - Light, Exam, Mobile, Spotlight, Mobile Stand
SEPS2BIM

M7401 - Light, Exam, Mobile, Spotlight, Mobile Stand

The exam light shall be a mobile floor unit. The light will be a halogen bulb or LED that can produce a continuous and homogeneous spot of light adjustable from 5 to 9 inches in diameter from a set distance. The light intensity shall be a minimum of 750 foot-candles at a distance of 16 inches and have a color temperature of 3,200 degrees Kelvin. The unit will consist of an arm or sleeve of approximately 45 inches in length to allow for easy arm rotation and arm movement up and down. The unit shall be mounted on a caster base for easy movement.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM7401
  • Тип продукцииLight
  • Группа продукцииExam
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2110
  • Ширина (мм)530
  • Глубина (мм)530
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты