Опубликуйте свои продукты
M7435 - Light, Overbed, Direct And Indirect
SEPS2BIM

M7435 - Light, Overbed, Direct And Indirect

Overbed patient room light which provides direct light for patient activity and indirect light for patient examination. The indirect portion of the light can be flipped down or redirected to provide dual intensity direct lighting. Unit is fully enclosed and is available in varying lengths. Some units feature a controlled power shut off to the light and patient bed when bumped by any item. Unit is designed to be wired directly to a junction box in the wall, a headwall service rail or patient service column. Dimensions are for a three foot light.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM7435
  • Тип продукцииLight
  • Группа продукцииOverbed
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)230
  • Ширина (мм)1020
  • Глубина (мм)280
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
3.3 из 5 звезд 3.3 (8)
4.7 из 5 звезд 4.7 (56)