Опубликуйте свои продукты
P6350 - Sink, Flushing Rim, China
SEPS2BIM

P6350 - Sink, Flushing Rim, China

Flushing rim sink approximately 18" H x 26" D x 22" W. Also called a clinic service sink. Unit is constructed of vitreous china with an integral flushing rim. It includes: faucet with a fork brace; 6 inch wrist control handles; plain end spout with bucket hook; stainless steel spring type front rim guard; and grid drain. If it is to be floor mounted, a base must be provided. Unit is used in utility rooms to clean equipment and materials.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаP6350
  • Тип продукцииSink
  • Группа продукцииFlushing Rim
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)510
  • Ширина (мм)560
  • Глубина (мм)740
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки