Опубликуйте свои продукты
P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic
SEPS2BIM

P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic

Surgical scrub station. Unit is a two station unit with automatic controls. It includes thermostatic controlled water temperature selector, solid state timer, automatically timed scrub period, automatic water shut-off, full arm wash/rinse spray, and built-in detergent dispenser (knee or thigh controlled). Unit is used in surgical suites or scrub-up areas for surgical teams. Optional electrical configurations are available.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаP6990
  • Тип продукцииSink
  • Группа продукцииScrub
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1350
  • Ширина (мм)1630
  • Глубина (мм)710
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки