Опубликуйте свои продукты
P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric
SEPS2BIM

P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric

A floor mounted, flush valve toilet with an elongated front and a load capacity of 1,000 pounds. The toilet with be vitreous china with a 1.28 or 1.6 Gpf low water consumption rate with a rear outlet. See manufacturer's literature for recommended flush valves and toilet seats.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаP9056
  • Тип продукцииToilet
  • Группа продукции Floor Mounted
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)430
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)790
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки