Опубликуйте свои продукты
A1122 - Column, Equipment Arm, Ceiling Mounted, Surgery
SEPS2BIM

A1122 - Column, Equipment Arm, Ceiling Mounted, Surgery

A ceiling mounted retractable equipment arm for use in the OR. Designed to provide equipment placement support, power receptacles including low-voltage panels, gas outlets and flat screen mounting for a surgical suite. Unit will provide a range of motion of up to 330 degrees with arm providing additional vertical movement. Units are custom configured with multiple options available. Price is based on a unit with two (double) retractable arms. Also available are units for use in anesthesia, ICU and ER.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA1122
  • Тип продукцииColumn
  • Группа продукцииEquipment Arm
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)2410
  • Глубина (мм)2410
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели