Опубликуйте свои продукты
A5080 - Dispenser, Paper Towel, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5080 - Dispenser, Paper Towel, SS, Surface Mounted

A surface mounted, satin finish stainless steel, single-fold, paper towel dispenser. Dispenser features: tumbler lock; front hinged at bottom; and refill indicator slot. Minimum capacity 400 single-fold paper towels. For general purpose use throughout the facility.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA5080
  • Тип продукцииDispensers
  • Группа продукцииPaper Towel
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)230
  • Ширина (мм)330
  • Глубина (мм)180
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели