Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
seps2bim/products/14f3dff2-3c04-49b5-98e7-8c3a6b773108
Главная страница
Категории
Медицина
All
R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet
Доступно в Соединенные Штаты
SEPS2BIM
Отслеживать
R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet
4.1
(7 reviews)
Refrigerator/freezer unit. This type unit includes a food saver system that helps keep food fresher. It also includes roll out wheels and is equipped for an optional automatic icemaker. This unit is of commercial or residential design and use.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
R7250
Тип продукции
Refrigerator/Freezer
Группа продукции
20 Cubic Feet
Тип
Объект по требованию
Дата публикации
2016-01-01
Номер версии
1
Высота (мм)
1780
Ширина (мм)
840
Глубина (мм)
910
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://program2bim.com/healthcare.html
Видеоинструкции
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Медицина - All
Классификация IFC
Предмет мебели
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
SEPS2BIM
F0535 - Cart, Utility
3.9
(
13
)
Загрузить
SEPS2BIM
G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station
4.8
(
10
)
Загрузить
SEPS2BIM
F0530 - Cart, Trash
3.6
(
9
)
Загрузить
SEPS2BIM
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
4.5
(
8
)
Загрузить
SEPS2BIM
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
4.5
(
21
)
Загрузить
SEPS2BIM
R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet
4.6
(
10
)
Загрузить