Опубликуйте свои продукты
A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible
SEPS2BIM

A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible

A 1-1/4" diameter, satin finish stainless steel, peened gripping surface, 2 wall toilet stall/ room, grab bar with concealed mounting flanges. Snap over flanges are provided to conceal mounting screws. A selection of mounting kits and concealed anchor devices are available from the manufacturers for different types of installations. Grab bar shall comply with barrier-free accessibility guidelines for structural strength. For typical water closet applications in toilet stalls and rooms where ADA (American's With Disabilities Act) requirements must be met.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA5109
  • Тип продукцииGrab Bar
  • Группа продукции1-1/4" Dia.
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)80
  • Ширина (мм)145
  • Глубина (мм)80
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели