Опубликуйте свои продукты
CS200 - Sink, SS, Single Compartment
SEPS2BIM

CS200 - Sink, SS, Single Compartment

Single compartment stainless steel sink, drop-in, self-rimming, ledge-type, connected with a drain and provided with a mixing faucet. It shall also be provided with pre-punched fixture holes on 4" center, integral back ledge to accommodate deck-mounted fixtures, brushed/polished interior and top surfaces, and sound deadened. Recommended for use in suspended or U/C/B sink cabinets having a high plastic laminate or Chemsurf laminate countertop/work surface. Coordinate actual outside sink dimensions with the actual clear dimension of cabinet specified to ensure that they are compatible. For general purpose use throughout the facility.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCS200
  • Тип продукцииSink
  • Группа продукцииSS
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)300
  • Ширина (мм)790
  • Глубина (мм)560
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCПредмет мебели