Опубликуйте свои продукты
D0755 - Tank Assembly, Boilout/Curing, Double
SEPS2BIM

D0755 - Tank Assembly, Boilout/Curing, Double

Two basin washout and boil-out tank assembly with stainless steel tanks and gas heating elements. The unit includes a recirculating pump, wax trap and drain valve. The assembly requires an appropriate cabinet for support.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD0755
  • Тип продукцииTank Assembly
  • Группа продукцииBoilout/Curing
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)610
  • Глубина (мм)460
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCПредмет мебели