Опубликуйте свои продукты
D8555 - Torch, Casting/Soldering, Dental
SEPS2BIM

D8555 - Torch, Casting/Soldering, Dental

Dental casting and soldering torch used in dental laboratories for soldering and casting crown and bridge alloys. The torch is assembled from a variety of handles, mixers, tubes and tips depending on the particular piece of work.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD8555
  • Тип продукцииTorch
  • Группа продукцииCasting/Soldering
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)230
  • Глубина (мм)180
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели