Опубликуйте свои продукты
L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening
SEPS2BIM

L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening

Drug screening analyzer. It is a random access chemistry analyzer system. The system's capabilities/components include 23 test channels. Over 600 tests per hour; it accepts sample volumes from 2ml to 20mL, fluorescence/light scatter. Used for measuring electrolytes, routine chemistries, special proteins, therapeutic drug monitoring, EIA and fluorescence immunoassay applications.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL1025
  • Тип продукцииAnalyzers
  • Группа продукцииChemistry
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1210
  • Ширина (мм)1450
  • Глубина (мм)760
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели