Опубликуйте свои продукты
L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level
SEPS2BIM

L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level

Automatic tissue processor. This is a rotating basket immersion type unit that uses a minimum of 10 solvents and two paraffin processing stations. It is controlled by an electrical or electronic timer. The paraffin bath temperature ranges from 50-65 degrees centigrade and is agitated. The fumes are removed by an integral fume collecting system. The process time/step is adjustable between 15 minutes to 24 hours. The drain time/step is 0 to 1 minute. Used to fix, dehydrate, clear and infiltrate tissue specimens to preserve the integrity of their cellular components for light microscopy.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL9020
  • Тип продукцииTissue Processor
  • Группа продукцииAutomatic
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1370
  • Ширина (мм)860
  • Глубина (мм)860
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели