Опубликуйте свои продукты
M0765 - Regulator, Vacuum
SEPS2BIM

M0765 - Regulator, Vacuum

Vacuum pressure regulator for connection to central piped vacuum system. Standard display scale is graduated at least from 0 to 200 mm Hg of vacuum. Displays on specialized regulators may cover other vacuum ranges. Regulator type (continuous, intermittent, continuous/intermittent, surgical, pediatric, thoracic, etc.) as required. To be used in delivery, neonatal, pediatrics or any area where suction is required. Database pricing reflects continuous regulators graduated to 200 mm Hg with a full line vacuum selection switch and DISS configured inlets and outlets.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM0765
  • Тип продукцииRegulator
  • Группа продукцииVacuum
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)80
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели