Опубликуйте свои продукты
M4040 - Scale, Weighing
SEPS2BIM

M4040 - Scale, Weighing

3.2 out of 5 stars3.2(9 reviews)
Person weighing scale with 300 pound capacity. Unit consists of a rugged base frame of 3/32" thick steel with a non-slip surface and a speedometer dial with ultra sensitive registering mechanisms. Scale is designed for medical use.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM4040
  • Тип продукцииScale
  • Группа продукции Weighing
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)970
  • Ширина (мм)330
  • Глубина (мм)410
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки