Опубликуйте свои продукты
M8325 - Traction Unit, Portable
SEPS2BIM

M8325 - Traction Unit, Portable

Hydraulic or electric portable traction unit. The traction unit can be directly mounted to and removed from a traction table or can have its own mobile stand which clamps securely to the traction table. The unit controls treatment times from 1-99 minutes with hold times up to 60 seconds. Traction can be increased in gradual steps. The unit incorporates as many as four treatment modes and features a pulling force from 0 to 200 lbs. The unit can also be used with a treatment table, chair or hospital bed.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM8325
  • Тип продукцииTraction Unit
  • Группа продукцииPortable
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)460
  • Ширина (мм)280
  • Глубина (мм)460
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели