Опубликуйте свои продукты
P3200 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type w/Sens Op Fauc
SEPS2BIM

P3200 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type w/Sens Op Fauc

Wall mounted, slab type, vitreous china, lavatory (approximately 7 x 15 x 10 inches) with faucet holes on 4 inch centers; electronic sensor operated, goose neck spout and grid strainer. It shall be suitable for use in clinics, offices and patient care areas.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаP3200
  • Тип продукцииLavatory
  • Группа продукцииVitreous China
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)510
  • Глубина (мм)480
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCПредмет мебели