Опубликуйте свои продукты
P5210 - Shower, Safety, Freestanding, With Eye/Face Wash
SEPS2BIM

P5210 - Shower, Safety, Freestanding, With Eye/Face Wash

4.8 из 5 звезд4.8(8 отзывы)
Deluge safety shower. This is a complete, maximum protection safety station consisting of a free-standing emergency shower and an eye/face wash fixture. Used anywhere exposure to hazardous substances may occur
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаP5210
  • Тип продукцииShower
  • Группа продукцииSafety
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2390
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)810
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели