Опубликуйте свои продукты
P5350 - Shower, Patient, Psychiatric
SEPS2BIM

P5350 - Shower, Patient, Psychiatric

Psychiatric patient shower. Shall be vandal-proof. Shower head shall be designed for prison use, shall have smooth surfaces with no projection that can be used as a catch or hook; shall have flat back arranged for bolting directly to the wall and shall be tapped for 1/2 inch pipe connecting to tempered water line; the head shall have a tamperproof removable face not less than 3-1/2 inch diameter; the shower head shall be installed not less than 6 feet above the floor and shall deliver the spray within a 3 foot circle.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаP5350
  • Тип продукцииShower
  • Группа продукцииPatient
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)510
  • Ширина (мм)250
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCПредмет мебели