Опубликуйте свои продукты
R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft
SEPS2BIM

R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft

Biological refrigerator with freezer. This unit includes a freezer compartment for general laboratory use. Its independent direct-set temperature controllers allow temperature selection for +2° to 14°C for the refrigerator, and from -20° to -30°C for the freezer.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаR6070
  • Тип продукцииRefrigerator/Freezer
  • Группа продукцииBiological
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2160
  • Ширина (мм)710
  • Глубина (мм)910
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели