Опубликуйте свои продукты
R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft
SEPS2BIM

R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft

Utility refrigerator approximately 35" H x 24" W x 26" D. The unit has a two tray ice cube cooling system. The refrigerator fits standard architectural dimensions for undercounter installation. The unit is perfect for use in nurses' station, wards, and laboratories, pharmacies or wherever space is limited.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаR6200
  • Тип продукцииRefrigerator
  • Группа продукцииU/C or F/S
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)890
  • Ширина (мм)610
  • Глубина (мм)640
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели