Опубликуйте свои продукты
S2635 - Cleaner, Ultrasonic, SNGL Chamber, CAB, F/S
SEPS2BIM

S2635 - Cleaner, Ultrasonic, SNGL Chamber, CAB, F/S

A free-standing, cabinet mounted, single stainless steel chamber (minimum size 10X24X12), ultrasonic cleaner. The cleaning unit includes the following minimum features: power lid, automatic detergent injector, automatic level controls, automatic timer, and switch fill and drain controls. Sonic cleaning energy provided to the chamber by transducers which are powered by a solid-state generator(s) at a frequency of 40 kHz. Designed for use in surgery reprocessing areas, central processing departments and laboratories to clean surgical instruments and other hardware with sonic energy.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS2635
  • Тип продукцииCleaner
  • Группа продукцииUltrasonic
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1040
  • Ширина (мм)760
  • Глубина (мм)860
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели