Опубликуйте свои продукты
X2105 - Scanner, Ultrasound, Cardiac (Echo)
SEPS2BIM

X2105 - Scanner, Ultrasound, Cardiac (Echo)

High definition, diagnostic ultrasound system for Radiology, Cardiology, Vascular, ob-gyn, Perinatology, and Surgical imaging applications. The unit employs curved, phased and linear array imaging technology. The system supports colorflow, pulse, continuous wave imaging modalities. On board software measurement packages available for all imaging applications. The system is DICOM 3.0 compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations. In addition, a full line of probes and conventional recording devices are available.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX2105
  • Тип продукцииScanner
  • Группа продукцииUltrasound
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1570
  • Ширина (мм)660
  • Глубина (мм)940
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели