Опубликуйте свои продукты
X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted

Single film illuminator approximately 20"H x 17"W x 5"D. This is a single panel wall mounted unit. Characteristics and components include, two 15 watt fluorescent tubes; gravity grip film holder, constructed of corrosion resistant galvanized steel with stainless steel trim, and a clean uncluttered appearance. This unit is used to view X-ray film in hospitals and doctors offices.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX3830
  • Тип продукцииIlluminator
  • Группа продукцииFilm
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)560
  • Ширина (мм)410
  • Глубина (мм)130
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели