Опубликуйте свои продукты
X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted

X-ray film illuminator approximately 20' H x 29' W x 6'' D. This is a double, wall mounted type unit with a continuous viewing surface. The tension film grips are adjustable top and bottom with standard grip strip. The unit's balanced-light viewing is assured by the 32W circular fluorescent lamp. It provides 500 feet candles of cool operation across the entire 14" X 17" viewing surface. It is available with or without film-activated switch. The unit can be used in hospitals, examining rooms, satellite office or lab.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX3930
  • Тип продукцииIlluminator
  • Группа продукцииFilm
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)560
  • Ширина (мм)760
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели