Опубликуйте свои продукты
1919/8 OPAL
Seves Glass Block

1919/8 OPAL

Opal is a all-white glass block designed for opening and widening an environment's visual impact, rendering it more spacious and creating a pleasant, soothing atmosphere. It combines the functional security of glass block with the beauty of an opal-like appearance.

The Plain Pattern: with a smooth finish both inside and out, this style emits a softly diffused light over an entire area.

Opal provides the same basic benefits of ordinary glass block by creating sound insulation, security, graffiti resistance and easy maintenance and can be installed like traditional glass block.

Opal can be used in exterior and interior applications to provide light and privacy: an elegant choice to maximize spaces from room to room with a touch of style, character and personality thanks to the power and the luminosity of the white glass block.

Cпецификация
  • 1919/8 OPAL Seves Glassblok - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.1

    SOUND INSULATION (dB): 37 dB

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,50

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1919_8_Opal
  • Тип продукцииDesign Line
  • Группа продукцииOPAL
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)190
  • Ширина (мм)190
  • Глубина (мм)80
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)2.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCБлок
  • Название по ССКПУ ООНBlocks
  • Код ССКПУ ООН301315
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Наименование OmniClassWall Blocks
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
Похожие продукты

4.7 из 5 звезд 4.7 (25)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)