Опубликуйте свои продукты
B 2020/2 Prisma
Seves Glass Block

B 2020/2 Prisma

Paver B 2020/2 is a monolithic element in glass ideal for horizontal structures both for interiors and exteriors where greater luminosity is required between the levels of separation. B 2020/2 is available in diamond tooled glass with a transparent finishing. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Cпецификация
  • B 2020/2 Prisma Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.2/4.1

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 20x20x2,2

    WEIGHT (Kg): 2,00

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼19 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 600


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаB_2020_2_Prisma
  • Тип продукцииTechnology - pavers: piastre
  • Группа продукцииB 2020/2 Prisma
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)200
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)22
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCБлок
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Наименование OmniClassWall Blocks