Опубликуйте свои продукты
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8
Clear 2424_8
    Seves Glass Block

    Clear 2424_8

    Ideal for covering the façades of large multi-storey buildings, the 24x24 square glass block is available in standard glass designs (smooth, wavy) with three finishings (transparent, sandblasted on 1 side or 2 sides), or in the crossed design with a transparent finishing.
    Cпецификация
    • 2424/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB):  36

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 24x24x8

      WEIGHT (Kg): 4,00

      PIECES/M2 (pcs/m²): 16

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 200


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаClear_2424_8
    • Тип продукцииTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Группа продукцииClear 2424/8
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)240
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Страна-производительЧехия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Классификация IFCБлок
    • Название по ССКПУ ООНBlocks
    • Код ССКПУ ООН301315
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Номер OmniClass23-15 15 21
    • Наименование OmniClassWall Blocks