Опубликуйте свои продукты
B 1111/6 Clearview
Seves Glass Block

B 1111/6 Clearview

B 1111/6 is a square, half shell glass block ideal for horizontal structures for interiors and exteriors. The small format offers a twofold advantage: on the one hand the panels are safer to walk on, thanks to the larger surface of the space between the blocks, which increases friction. On the other hand, the reduced size of the format applied for flooring makes the surfaces more decorative and more suitable for furnishing interiors and exteriors B 1111/6 is available in the smooth glass design and with two finishings (transparent and sand blasted on 1 side). For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
Cпецификация
  • B 1111/6 Clearview Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.2/3.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 12x12x6

    WEIGHT (Kg): 1,20

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼49 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 20

    N. PIECES/PALLET: 900


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаB_1111_6_Clearview
  • Тип продукцииTechnology - pavers: piastre
  • Группа продукцииB 1111/6 Clearview
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)117
  • Ширина (мм)117
  • Глубина (мм)60
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCБлок
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Наименование OmniClassWall Blocks
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (25)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)