Опубликуйте свои продукты
B 1919/7 Circles
Seves Glass Block

B 1919/7 Circles

B 1919/7 is a square half shell glass block with a thickness of 7 cm applicable to horizontal structures both for interiors and exteriors .

B 1919/7 is available in the glass design with concentric circles and a transparent finishing.

For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.

Cпецификация
  • B 1919_7 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.3

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x7

    WEIGHT (Kg): 2,5

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 312


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаB_1919_7_Circles
  • Тип продукцииTechnology - pavers: piastre
  • Группа продукцииB 1919/7 circles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)190
  • Ширина (мм)190
  • Глубина (мм)70
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)2.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCБлок
  • Название по ССКПУ ООНBlocks
  • Код ССКПУ ООН301315
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Наименование OmniClassWall Blocks
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
Похожие продукты

4.7 из 5 звезд 4.7 (25)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)