Опубликуйте свои продукты
Clear 19/8 corner wave
Seves Glass Block

Clear 19/8 corner wave

For those who wish to complete their "all glass" walls. Angular glass blocks enhances and softens the overall shape and design of the glass block structure with its rounded angle.

Cпецификация
  • Clear 19_8 Corner Wave Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x10,1x8

    WEIGHT (Kg): 1,6

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаclear-19-8-corner-wave
  • Тип продукцииBasic Line
  • Группа продукции19/8 Corner Wave
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)190
  • Ширина (мм)101
  • Глубина (мм)80
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)1.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCБлок
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Номер OmniClass23-15 15 21
  • Наименование OmniClassWall Blocks
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (26)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)