Опубликуйте свои продукты
TER LINEARE O MET
TER LINEARE O MET
TER LINEARE O MET
TER LINEARE O MET
    Seves Glass Block

    TER LINEARE O MET

    To complete the Pegasus Metallised collection, Seves Glassblock created a series of special pieces for those wishing to finish their "all glass" walls without compromising on design, creativity and elegance. These special terminal and angular glass blocks are made with the same technical and aesthetic characteristics that set the Pegasus glass block apart from the rest.

    The Pegasus Metallised Linear Terminal glass block aesthetically completes any wall without the use of additional materials (cement, plastic, wood or aluminum) for complete design harmony and easy installation.

    The clear version of the linear terminal block completes the glass structure and adds emphasis to the luminosity and brilliance of light as it hits the transparent glass block.

    Cпецификация
    • TER LINEARE O MET Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,2

      PIECES/M2 (pcs/m²): 5

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTER-LINEARE-O-MET
    • Тип продукцииDesign Line
    • Группа продукцииTER LINEARE O MET
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)190
    • Ширина (мм)190
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Страна-производительЧехия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Классификация IFCБлок
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Описание Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Номер OmniClass23-15 15 21
    • Наименование OmniClassWall Blocks
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (25)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)