Опубликуйте свои продукты
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
Sanibroyeur Up
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanibroyeur Up

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSanibroyeurUp
    • Тип продукцииSFA
    • Группа продукцииSanibroyeur
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен/полипропилен
    • Вспомогательный материалPP-MD
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Код ETIMEC011009
    • Название ETIMFaeces pump with standard motor