Опубликуйте свои продукты
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Saniflo

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSaniflo
    • Тип продукцииSFA
    • Группа продукцииSanibroyeur
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)263
    • Ширина (мм)330
    • Глубина (мм)219
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен/полипропилен
    • Вспомогательный материалPP-MD
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Код ETIMEC011009
    • Название ETIMFaeces pump with standard motor