Опубликуйте свои продукты
Sanipro XR
Sanipro XR
Sanipro XR
Sanipro XR
Sanipro XR
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanipro XR

    4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)
    The Sanipro XR is the ideal solution for the installation of a new bathroom. Aesthetically pleasing, it consists of a high-performance macerator with silent technology (46 dB (A)), as well as an access hatch for easy and quick maintenance. In addition, thanks to its 4 available entrances, it allows to connect all the sanitary equipment of a complete bathroom: Shower; hand basin; toilet and bidet. Its activated carbon filter neutralizes odours and its power allows it to raise water up to 5m vertically and 100m horizontally.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsaniproxr
    • Тип продукцииSFA
    • Группа продукцииSanibroyeur
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен/полипропилен
    • Масса нетто (кг)6.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Код ETIMEC011009
    • Название ETIMFaeces pump with standard motor