Опубликуйте свои продукты
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
Sanishower
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanishower

    The Sanishower is the ideal solution to install a shower in a new bathroom. Thanks to its versatility, thanks to its 2 low side entrances and its low engagement, it is now possible to install a shower without major work where you want. In addition, its low noise level (46 dB (A)) and aesthetic finish guarantee unparalleled discretion. Finally, the integrated pump can lift water up to 5m vertically and 50m horizontally.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSanishower
    • Тип продукцииSFA
    • Группа продукцииPumps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)144
    • Ширина (мм)162
    • Глубина (мм)309
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен/полипропилен
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)3.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
    • Код ETIMEC010326
    • Название ETIMSelf-priming horizontal pump