Опубликуйте свои продукты
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanicubic 1 SC

    The Sanicubic 1 SC is the ideal lifting solution for black water in collective dwellings such as apartments. This table-top lifting station can lift black water from toilets, bathrooms, kitchens and laundries up to 22m vertically thanks to its pump with a three-phase single-channel impeller. A comfort control unit included in the delivery allows the useful volume to be checked and adjusted.4 versions for every need, three phase is available until 7,5kW
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSFA020001
    • Тип продукцииSFA
    • Группа продукцииSanicubic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен/полипропилен
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
    • Код ETIMEC011009
    • Название ETIMFaeces pump with standard motor