Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
sg-armaturen/products/07ffa0e2-7541-407e-814d-7a0d6fd83315
Главная страница
Категории
Освещение
Наружное оборудование
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
Доступно в Соединенные Штаты
SG Armaturen
Отслеживать
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
DOWNLIGHT JUPITER PRO OUTDOOR GRAFIT 13W LED KL II Vedlikeholdsfri, levetid på 50 000 timer. 13W kan erstatte en 18W lampe med kompaktlysrør. 2700K. Enkel installering.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
923999
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2012-05-14
Номер версии
1
Высота (мм)
110
Ширина (мм)
114
Глубина (мм)
84
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://sg-armaturen.bimobject.com/923999
Инструкции по монтажу
http://www.sg-as.no/product/manuals/jupiter_pro_international.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Алюминий
Вспомогательный материал
Алюминий
Разработано в
Норвегия
Страна-производитель
Норвегия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Освещение - Наружное оборудование
Классификация IFC
Осветительные приборы
Название по ССКПУ ООН
Exterior lighting fixtures and accessories
Код ССКПУ ООН
391116
Похожие продукты
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Загрузить
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Загрузить
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Загрузить
Simes
Streamline Wall Washer
Загрузить
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Загрузить
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Загрузить