Опубликуйте свои продукты
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
    S.I.A.I.

    LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI

    POROTON® 600 Thin-Web blocks are lightened clay bricks characterized by a gross bulk density of approximately 600-660 kg/m³ and a hole percentage of 55% < φ ≤ 65%, ideal for building high thermal performance infill walls, including in seismic zones, with no load-bearing function. I blocchi POROTON® 600 a Setti Sottili sono elementi ad “incastro”, aventi spessori da 35 a 50 cm, caratterizzati da una particolare geometria della foratura e lo spessore ridotto dei setti interni che consentono di realizzare murature esterne senza ricorrere all'ausilio di ulteriori strati di materiale isolante.
    Cпецификация
    • della materia prima utilizzata o su valore sperimentale ottenuto sulle argille impiegate dello stabilimento di produzione, secondo le metodiche e la frequenza di prova previste dalla citata norma. Tutte le caratteristiche dichiarate saranno documentate mediante la attestazione prevista ai fini della marcatura CE, con indicazione dell’Ente Certificatore e del numero del certificato se prodotti in regime di controllo 2+. Il valore di trasmittanza U dovrà essere non superiore a ……… W/m2K. Il Potere Fonoisolante Rw della parete dovrà essere non inferiore a ……… dB e basato su prova sperimentale o calcolo. Queste prestazioni potranno essere documentate anche attraverso una dichiarazione del produttore, con specifico riferimento a rapporti di prova e/o a calcoli. Misurazione vuoto per pieno, con esclusione dei vani superiori a mq …………
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаP600-SETTI-SOTTILI
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
    • Классификация IFCСтена
    • Номер OmniClass23-13 21 00
    • Наименование OmniClassBlocks and Bricks

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Аландские острова
    Албания
    Андорра
    Беларусь
    Бельгия
    Болгария
    Босния и Герцеговина
    Великобритания
    Венгрия
    Германия
    Гернси
    Гибралтар
    Греция
    Дания
    Джерси
    Ирландия
    Исландия
    Испания
    Италия
    Кипр
    Латвия
    Литва
    Лихтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нидерланды
    Норвегия
    о-в Мэн
    Папский Престол (Государство-город Ватикан)
    Польша
    Португалия
    Россия
    Румыния
    Сан-Марино
    Северная Македония
    Сербия
    Словакия
    Словения
    Украина
    Фарерские о-ва
    Финляндия
    Франция
    Хорватия
    Черногория
    Чехия
    Швейцария
    Швеция
    Шпицберген
    Эстония