Опубликуйте свои продукты
Intra Pneumatic Concealed Cistern Bottom Entry Inlet ECO
SIAMP Deutschland

Intra Pneumatic Concealed Cistern Bottom Entry Inlet ECO

Compact design 127 mm projection
Cпецификация
  • Concealed cistern for floor mounted, back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Remote pneumatic flushing, bright chrome dual flush flushing. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush pneumatic outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" brass tail. Dimensions height 340 mm, width 460 mm and depth 127 mm. Complete delivery with fixing and connection accessories, flushing, air hose with corrugated pipe protection.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка31-0154-10_DE
  • Тип продукцииConcealed cisterns
  • Группа продукцииIntra pneumatic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)340
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)127
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вМонако
  • Страна-производительТурция
  • Масса нетто (кг)2.82
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures