Опубликуйте свои продукты
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
    SIAMP Deutschland

    Segment Flush Plate

    Modern design underlined by chrome inserts
    Cпецификация
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and buttons, ………… inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31-171X-10_DE
    • Тип продукцииFlushing Devices
    • Группа продукцииSegment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)176
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)8.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вМонако
    • Страна-производительМонако
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures