Опубликуйте свои продукты
SMART Chrome Plated Flush Plate
SMART Chrome Plated Flush Plate
    SIAMP Deutschland

    SMART Chrome Plated Flush Plate

    Vandal resistant made from aluminium alloy
    Cпецификация
    • Dual flush actuation plate, made from aluminium alloy, ………… finish, including a vandal resistant system. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws, 2 actuation screws and 1 vandal resistant headless screw M4x12. Necessary spanner.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31-187X-10_DE
    • Тип продукцииFlushing Devices
    • Группа продукцииSMART
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)11
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вМонако
    • Страна-производительМонако
    • Масса нетто (кг)0.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures