Опубликуйте свои продукты
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
    SIAMP Deutschland

    Reflet 360 Flush Plate

    Modern and round design made from toughened glass
    Cпецификация
    • Dual flush actuation plate, made from toughened glass, ………… finish and matt chrome plated finish round design buttons. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 236 mm and depth 13 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31-198X-10_DE
    • Тип продукцииFlushing Devices
    • Группа продукцииReflet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)236
    • Глубина (мм)13
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вМонако
    • Страна-производительМонако
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной