Опубликуйте свои продукты
SCU 350 Bidet Wall Frame
SIAMP UK

SCU 350 Bidet Wall Frame

The advantages of BCM790: - Fast, precise, easy installation. - Robust, load bearing to 400kg. - Versatile to receive a large variety of pans or bidets - Versatile to receive a large variety of cisterns - Versatile to receive a large variety of drainages FOCUS ON: #RESISTANT Benefitting from a long experience in cistern frame designs, SIAMP puts all its knwoledge in designing long lasting 400 kg load bearing resistant frames.
Cпецификация
  • Wall frame for wall hung bidet, 10-year guarantee, self supporting, 4 floor fixing points. Adjustable height from 508 to 550 mm, width 350 mm. Bidet supply bent pipes from Ø 30 to 50 mm, bidet drain bent pipes from Ø 90 to 120 mm. Supplied with floor and bidet fixing accessories. Supplied without cistern, bent pipe and bidet connector.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка31-2505-10
  • Тип продукцииConcealed cisterns
  • Группа продукцииSCU 350
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-11
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)350
  • Глубина (мм)140
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вМонако
  • Страна-производительТурция
  • Масса нетто (кг)11.45
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCРезервуар
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа