Опубликуйте свои продукты
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
    SIAMP UK

    Segment Flush Plate

    SEGMENT Segmented by delicate chrome inserts FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Cпецификация
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31171060 PC SEGMENT INGENIO Blanc/Inserts brillants SIAMP 31171160 PC SEGMENT INGENIO Noir/Inserts brillants SIAMP 31171260 PC SEGMENT INGENIO Aspect inox/Inserts brillants SIAMP 31172260 PC SEGMENT INGENIO Chromé brillant/Inserts mats SIAMP For INTRASLIM & 536 31171010 PC SEGMENT BLANC inserts brillant SIAMP 31171110 PC SEGMENT NOIR MAT inserts brillants SIAMP 31171210 PC SEGMENT INOX inserts brillants SIAMP 31172210 PC SEGMENT BRILLANT inserts mat SIAMP
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSegment
    • Тип продукцииFlush plates
    • Группа продукцииSegment
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)176
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)8.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вМонако
    • Страна-производительМонако
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПривод
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Описание Uniclass 2015Flush control devices
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа